2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D1-2200-1000-1000-0150-YMFA

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part No.
PN
Dog House Type
GT
Sweep
S [mm]
Height
H [mm]
Width
W [mm]
Depth
D [mm]
Insert Type
IT
Panel Material
MAT
Foot Type
FT
Assembled or Kit
AK
1
D1-2200-1000-1000-0150-YMFA
D1 - Dog House with Legs (Bolts on Posts)
150
2200
1000
1000
Y - Yellow
M - 1" x 1" Mesh
F - 4 Sided Foot
A - Assembled (Factory Assembles)
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
ShorttextDog House
Последнее изменение25.02.2021 06:49:40
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties